Обзор
Особенности и преимущества
- Полнофункциональное, однокристальное решение для сжатия и декомпрессии неподвижных и видеоизображений в соответствии со стандартом JPEG2000
- Идентичные ADV202 расположение выводов и посадочное место, поддержка всех функциональных возможностей ADV202
- Сокращение потребляемой мощности, по меньшей мере, на 30% по сравнению с ADV202
- Поддержка периферийного сканирования/JTAG
- Патентованная технология высокоэффективной пространственной рекурсивной фильтрации SURF® обеспечивает сжатие с помощью вэйвлет-преобразования при низком энергопотреблении и малой стоимости
- Поддерживает вэйвлет-преобразований 9/7 или 5/3 и до 6 уровней преобразования
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
Подробнее о продукте
ADV212 - это однокристальный кодек стандарта JPEG2000. Он предназначен для задач сжатия неподвижных и видеоизображений с высоким разрешением, в которых необходимы расширенный набор возможностей и повышенное качество, обеспечиваемые стандартом сжатия изображений JPEG2000 (J2K)—ISO/IEC15444-1. Компонент реализует требующие большого объема вычислений операции стандарта JPEG2000 и формирует полностью совместимый со стандартом цифровой поток.
ADV212 имеет отдельный видеопорт для непосредственного подключения к источникам видеоизображений типовых форматов, таких как ITU-R BT.656, SMPTE 125M, SMPTE 293M (525p), ITU-R BT.1358 (625p), SMPTE 274M (1080i) или SMPTE 296M (720p). Программируемые сигналы кадровой синхронизации и достоверности позволяют также использовать данный порт для работы с многими другими высокоскоростными, синхронными форматами передачи пикселей и видеоизображений.
ADV212 представляет собой обновленную версию ADV202 с идентичными посадочным местом и расположением выводов. Он поддерживает все функциональные возможности ADV202 и имеет следующие дополнительные функции: поддержка периферийного сканирования/JTAG и сокращение потребляемой мощности, по меньшей мере, на 30% по сравнению с ADV202.
Области применения
- Сетевые системы распределения неподвижных и видеоизображений
- Беспроводные системы распределения неподвижных и видеоизображений
- Архивирование/извлечение изображений из архива
- Цифровые системы видеонаблюдения
- Цифровые кинотеатрым
- Профессиональная запись и редактирование видеоизображенийм
- Цифровые фотокамерым
- Цифровые видеокамеры
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Материалы по теме
Партнерская программа для сторонних разработчиков (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.