Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Многофункциональный фотометрический датчик со схемой аналогового преобразования сигнала
- Полностью интегрированные аналоговый входной интерфейс, АЦП, драйвер светодиода и схема синхронизации
- Предназначен для оптических измерений, включая распознавание жестов и обнаружения близости объекта
- Подавление влияния окружающего освещения при помощи оптической и аналоговой фильтрации
- Интегрированный программируемый приемник тока для работы с внешним фотодиодом
- Высокие чувствительность и отношение сигнал-шум (ОСШ)
- Измерение положения с высоким разрешением
- Распознавание жестов на расстоянии от 0.5 см до 15 см
- Обнаружение присутствия объекта на расстоянии до 20 см
- Интерфейс I2C с частотой 400 кГц
- Обеспечение функций распознавания/детектирования при работе под прозрачным для ИК излучения стеклом и другими материалами
- Простая интеграция с оптикой; не требует прецизионного выравнивания и линз
- Низкое энергопотребление
- Питание аналоговой части/цифрового ядра 1.8 В
- 8-выводный корпус LFCSP, 2 мм × 3 мм, высота 0.65 мм
Подробнее о продукте
ADUX1020 -это высокоэффективный фотометрический датчик с интегрированными 14-разрядным аналого-цифровым преобразователем (АЦП) и 20-разрядным пакетным аккумулятором, которые работают в связке с конфигурируемым драйвером светодиода. Компонент предназначен для модуляции светодиода и измерения соответствующего отраженного оптического сигнала. Цифровая часть компонента включает в себя логику для агрегации данных и обнаружения близости объекта.
Для вывода данных и конфигурирования устройства используется интерфейс I2C с напряжением питания 1.8 В. Схема управления включает в себя генератор сигнала светодиода с конфигурируемыми периодом и длительностью импульса, а также синхронный детектор. Кроме того, компонент содержит малошумящий, малопотребляющий, конфигурируемый аналоговый входной интерфейс с широким динамическим диапазоном, генератор тактового сигнала, драйвер светодиода, а также цифровую логику для вычисления положения с режимом интеллектуальной выборки (непосредственное считывание координат x и y, относительное вычисление координаты z). Полнофункциональный аналоговый входной интерфейс обеспечивает подавление влияния окружающего освещения, уменьшая искажение показаний вследствие воздействия внешних помех.
Для работы компонента необходим один недорогой инфракрасный светодиод в стандартном корпусе для поверхностного монтажа с широким или узким сектором излучения (в зависимости от конкретной задачи). Светодиод монтируется отдельно от ADUX1020.
ADUX1020 выпускается в небольшом прозрачном 8-выводном литом корпусе LFCSP с габаритами 2 мм × 3 мм и имеет гарантированный рабочий температурный диапазон от −40°C до +85°C.
Области применения
- Распознавание жестов в пользовательских интерфейсах портативных устройств
- Мониторинг промышленных систем/систем автоматики
- Детектирование близости объекта
- Измерение углов
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Материалы по теме
3rd Party Solutions (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
ADUX1020 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.