Обзор
Особенности и преимущества
- 5 MHz to 21 MHz master clock input frequency
- Offset drift vs. temperature: ±0.25 μV/°C maximum
- SNR: 82 dB typical
- 16 bits, no missing codes
- Full-scale analog input voltage range: ±64 mV
- ENOB: 13 bits typical
- IDD1: 10 mA maximum
- On-board digital isolator
- Operating temperature range
- −40°C to +125°C (16-lead SOIC_W)
- −40°C to +105°C (8-lead SOIC_IC)
- High isolation common-mode transient immunity:
- 150 kV/μs minimum, VDD2 = 3.3 V
- Wide-body SOICs
- 16-lead SOIC_W
- 8-lead SOIC_IC with increased creepage
- Safety and regulatory approvals
- UL recognition
- 5700 V rms for 1 minute per UL 1577
- CSA Component Acceptance Notice 5A
- VDE Certificate of Conformity
- DIN V VDE V 0884-10: VIORM = 1270 VPEAK
- DIN V VDE V 0884-11: VIORM = 1060 VPEAK (pending)
- UL recognition
Подробнее о продукте
The ADuM7704 is a high performance, second-order, Σ-Δ modulator that converts an analog input signal into a high speed, single-bit data stream, with on-chip digital isolation based on Analog Devices, Inc., iCoupler® technology. The device operates from a 4.5 V to 20 V power supply range (VDD1) and accepts a pseudo differential input signal of ±50 mV (±64 mV full-scale). The pseudo differential input is ideally suited to shunt voltage monitoring in high voltage applications where galvanic isolation is required.
The analog input is continuously sampled by a high performance analog modulator and converted to a ones density digital output stream with a data rate of up to 21 MHz. The original information can be reconstructed with an appropriate sinc3 digital filter to achieve an 82 dB signal-to-noise ratio (SNR) at 78.1 kSPS with a 256 decimation rate and a 20 MHz master clock. The serial input and output operates from a 5 V or a 3.3 V supply (VDD2).
The serial interface is digitally isolated. High speed complementary metal-oxide semiconductor (CMOS) technology, combined with monolithic transformer technology, results in the on-chip isolation providing outstanding performance characteristics, superior to alternatives such as optocoupler devices. The ADuM7704 is available in a 16-lead, wide-body SOIC_W with an operating temperature range of −40°C to +125°C and an 8-lead, wide-body SOIC_IC with an operating temperature range of −40°C to +105°C.
APPLICATIONS
- Shunt current monitoring
- AC motor controls
- Power and solar inverters
- Wind turbine inverters
- Analog-to-digital and optoisolator replacement
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.