Обзор
Особенности и преимущества
- 5 MHz to 21 MHz master clock input frequency
- Offset drift vs. temperature: ±0.6 μV/°C maximum
- SNR: 86 dB typical
- 16 bits, no missing codes
- Full-scale analog input voltage range: ±320 mV
- ENOB: 14 bits typical
- IDD1: 10 mA maximum
- On-board digital isolator
- Operating temperature range
- −40°C to +125°C (16-lead SOIC_W)
- −40°C to +105°C (8-lead SOIC_IC)
- 20 V operation on VDD1
- High CMTI: 150 kV/μs minimum, VDD2 = 3.3 V
- Wide-body SOICs
- 16-lead SOIC_W
- 8-lead SOIC_IC with increased creepage
- Safety and regulatory approvals
- UL recognition
- 5700 V rms for 1 minute per UL 1577
- CSA Component Acceptance Notice 5A (Pending)
- VDE Certificate of Conformity
- DIN V VDE V 0884-10: VIORM = 1270 VPEAK
- DIN V VDE V 0884-11: VIORM = 1060 VPEAK (Pending)
- UL recognition
Подробнее о продукте
The ADuM7703 is a high performance, second-order, Σ-Δ analog-to-digital converter (ADC) with an integrated low dropout (LDO) regulator that converts an analog input signal into a high speed, single-bit data stream with on-chip digital isolation based on Analog Devices, Inc., iCoupler® technology. The device operates from a 4.5 V to 20 V power supply range (VDD1) and accepts a pseudo differential input signal of ±250 mV (±320 mV full-scale). The pseudo differential input is ideally suited to shunt voltage monitoring in high voltage applications where galvanic isolation is required.
The analog input is continuously sampled by a high performance analog modulator and converted to a ones density digital output stream with a data rate of up to 21 MHz. The original information can be reconstructed with an appropriate sinc3 digital filter to achieve an 86 dB signal-to-noise ratio (SNR) at 78.1 kSPS with a 256 decimation rate and a 20 MHz master clock. The serial input and output operates from a 5 V or a 3.3 V supply (VDD2).
The serial interface is digitally isolated. High speed complementary metal-oxide semiconductor (CMOS) technology, combined with monolithic transformer technology, results in the on-chip isolation providing outstanding performance characteristics, superior to alternatives such as optocoupler devices. The ADuM7703 device is available in a 16-lead, wide-body SOIC with an operating temperature range of −40°C to +125°C and an 8-lead, wide-body SOIC with an operating temperature range of −40°C to +105°C.
Applications
- Shunt current monitoring
- AC motor controls
- Power and solar inverters
- Wind turbine inverters
- Analog-to-digital and optoisolator replacement
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Материалы по теме
Соответствие стандартам безопасности (1)
Руководство по выбору компонента (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.