Обзор

Особенности и преимущества

  • 5 MHz to 21 MHz master clock input frequency
  • Offset drift vs. temperature: ±0.25 μV/°C
  • SNR: 82 dB typical
  • 16 bits, no missing codes
  • Full-scale analog input voltage range: ±64 mV
  • ENOB: 13 bits typical
  • IDD1: 10 mA maximum
  • On-board digital isolator
  • Operating temperature range: −40°C to +125°C
  • High isolation common-mode transient immunity: 150 kV/μs minimum, VDD2 = 3.3 V
  • Wide-body SOICs
    • 16-lead SOIC_W
    • 8-lead SOIC_IC with increased creepage
  • Safety and regulatory approvals
    • UL recognition
      • 5700 V rms for 1 minute per UL 1577
  • CSA Component Acceptance Notice 5A
  • VDE Certificate of Conformity
    • DIN V VDE V 0884-10: VIORM = 1270 VPEAK
    • DIN V VDE V 0884-11: VIORM = 1060 VPEAK (pending)

Подробнее о продукте

The ADuM7702 is a high performance, second-order, Σ-Δ modulator that converts an analog input signal to a high speed, single-bit data stream, with on-chip digital isolation based on Analog Devices, Inc., iCoupler® technology. The device operates from a 4.5 V to 5.5 V power supply range (VDD1) and accepts a pseudo differential input signal of ±50 mV (±64 mV full-scale). The pseudo differential input is ideally suited to shunt voltage monitoring in high voltage applications where galvanic isolation is required.

The analog input is continuously sampled by a high performance analog modulator and converted to a ones density digital output stream with a data rate of up to 21 MHz. The original information can be reconstructed with an appropriate sinc3 digital filter to achieve an 82 dB signal-to-noise ratio (SNR) at 78.1 kSPS with a 256 decimation rate and a 20 MHz master clock. The serial input and output operates from a 5 V or a 3 V supply (VDD2).

The serial interface is digitally isolated. High speed complementary metal-oxide semiconductor (CMOS) technology, combined with monolithic transformer technology, results in on-chip isolation providing outstanding performance characteristics, superior to alternatives such as optocoupler devices. The ADuM7702 is available in both a 16-lead SOIC_W and an 8-lead SOIC_IC and has an operating temperature range of −40°C to +125°C.

Applications

  • Shunt current monitoring
  • AC motor controls
  • Power and solar inverters
  • Wind turbine inverters
  • Analog-to-digital and optoisolator replacement

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.