Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Small, 20-lead QSOP
- 1000 V rms isolation rating
- Low power operation
- 3.3 V operation
- 1.6 mA per channel maximum at
0 Mbps to 1 Mbps
- 7.8 mA per channel maximum at
25 Mbps - 5 V operation
- 2.2 mA per channel maximum at
0 Mbps to 1 Mbps
- 11.2 mA per channel maximum at
25 Mbps
- Bidirectional communication
- Up to 25 Mbps data rate (NRZ)
- 3 V/5 V level translation
- High temperature operation: 105°C
- High common-mode transient immunity: >15 kV/μs
Подробнее о продукте
The ADuM7640/ADuM7641/ADuM7642/ADuM7643 are 6-channel digital isolators based on the Analog Devices, Inc., iCoupler® technology. These 1 kV digital isolation devices are packaged in a small 20-lead QSOP. They offer space savings and a lower price than 2.5 kV or 5 kV isolation solutions when only functional isolation is needed.
- General-purpose, multichannel isolation
- SPI interface/data converter isolation
- RS-232/RS-422/RS-485 transceivers
- Industrial field bus isolation
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Руководства пользователя (1)
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Соответствие стандартам безопасности (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.