Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Small, 20-lead QSOP
  • 1000 V rms isolation rating
  • Low power operation
  • Bidirectional communication
  • 3.3 V operation
    1.6 mA per channel maximum at 0 Mbps to 1 Mbps
    7.8 mA per channel maximum at 25 Mbps
  • Up to 25 Mbps data rate (NRZ)
  • 3 V/5 V level translation
  • High temperature operation: 105°C
  • High common-mode transient immunity: >15 kV/μs
  • 5 V operation
    2.2 mA per channel maximum at 0 Mbps to 1 Mbps
    11.2 mA per channel maximum at 25 Mbps

Подробнее о продукте

The ADuM7640 / ADuM7641 / ADuM7642 / ADuM7643 are 6-channel digital isolators based on the Analog Devices, Inc., iCoupler® technology. These 1 kV digital isolation devices are packaged in a small 20-lead QSOP. They offer space savings and a lower price than 2.5 kV or 5 kV isolation solutions when only functional isolation is needed.

This family, like many Analog Devices isolators, offers very low power consumption, using one-tenth to one-sixth the power of other digital isolators, with the supply voltage on either side ranging from 3.0 V to 5.5 V. Despite their low power consumption, the ADuM7640 / ADuM7641 / ADuM7642 / ADuM7643 provide low pulse width distortion (< 6 ns for C grade) and a channel- by-channel glitch filter to protect the device against extraneous noise disturbances. Four channel direction combinations are available with a maximum data rate of 1 Mbps or 25 Mbps. All products have a default output high logic state in the absence of input power.

APPLICATIONS

  • General-purpose, multichannel isolation
  • SPI interface/data converter isolation
  • RS-232/RS-422/RS-485 transceivers
  • Industrial field bus isolation

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.