Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- RoHS-compliant, 16-lead, QSOP package
- Low power operation: 5 V
1.2 mA per channel maximum @
0 Mbps to 2 Mbps
2.8 mA per channel maximum @
10 Mbps - High temperature operation: 105°C
- Up to 10 Mbps data rate (NRZ)
- Low default output state
- 1000 V rms isolation rating
- Safety and regulatory approvals (pending)
UL recognition
1000 V rms for 1 minute per UL 1577
Подробнее о продукте
The ADuM7510 is a unidirectional 5-channel isolator based on the Analog Devices, Inc., iCoupler® technology. In contrast to the ADuM1510, the ADuM7510 has a lower isolation rating offering a reduced cost option for applications that can accept a 1 kV ac isolation. Combining high speed CMOS and monolithic air core transformer technology, these isolation components provide outstanding performance characteristics superior to alternatives such as optocoupler devices.
By avoiding the use of LEDs and photodiodes, iCoupler devices eliminate the design difficulties commonly associated with opto-couplers. The typical optocoupler concerns regarding uncertain current transfer ratios, nonlinear transfer functions, and temperature and lifetime effects are eliminated with the simple iCoupler digital interfaces and stable performance characteristics. The need for external drivers and other discrete components is eliminated with these iCoupler products. Furthermore, iCoupler devices run at one-tenth to one-sixth the power consumption of optocouplers at comparable signal data rates.
The ADuM7510 isolator provides five independent isolation channels supporting data rates up to 10 Mbps. Each side operates with the supply voltage of 4.5 V to 5.5 V. Unlike other optocoupler alternatives, the ADuM7510 isolator has a patented refresh feature that ensures dc correctness in the absence of input logic transitions and during power-up/power-down conditions.
APPLICATIONS
- General-purpose, unidirectional, multichannel isolation
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Снимается с производства
Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (10)
Материалы по теме
Соответствие стандартам безопасности (1)
Руководство по выбору компонента (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.