Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Narrow-body, RoHS-compliant, 8-lead SOIC
  • Safety and regulatory approvals
    • UL recognition
    • UL 1577: 1000 V rms for 1 minute
  • Low power operation
    • 5 V operation
    • 2.4 mA per channel maximum at 0 Mbps to 1 Mbps
    • 11.8 mA per channel maximum at 25 Mbps
  • 3.3 V operation
    • 1.7 mA per channel maximum at 0 Mbps to 1 Mbps
    • 8.2 mA per channel maximum at 25 Mbps
  • Bidirectional communication
  • Up to 25 Mbps data rate (NRZ)
  • 3 V/5 V level translation
  • High temperature operation: 105°C
  • High common-mode transient immunity: >15 kV/μs

Подробнее о продукте

The ADuM7240 / ADuM7241 are dual channel digital isolators based on the Analog Devices, Inc., iCoupler® technology. Combining high speed CMOS and monolithic air core trans-former technologies, these isolation components provide outstanding performance characteristics superior to the alternatives, such as optocoupler devices and other integrated couplers.

The ADuM7240 / ADuM7241 dual 1 kV digital isolation devices are packaged in a narrow-body 8-lead SOIC. The ADuM7240/ ADuM7241 offer a cost-effective option compared to 2.5 kV or 5 kV isolators where only functional isolation is needed.

Like other Analog Devices isolators, the ADuM7240 / ADuM7241 offer very low power consumption, consuming one-tenth to one-sixth the power of comparable isolators at data rates up to 25 Mbps. Despite the low power consumption, all models of the ADuM7240/ADuM7241 provide low pulse width distortion (<5 ns for C grade). In addition, every model has an input glitch filter to protect against extraneous noise disturbances.

The ADuM7240 / ADuM7241 provide two independent isolation channels and are available in two channel configurations with 1 Mbps or 25 Mbps data rates (see the Ordering Guide). All models operate with the supply voltage on either side ranging from 3.0 V to 5.5 V, providing compatibility with lower voltage systems as well as enabling voltage translation functionality across the isolation barrier. The ADuM7240 / ADuM7241 also have an output default high logic state in the absence of input power.

APPLICATIONS

  • General-purpose multichannel isolation
  • Data converter isolation
  • Industrial field bus isolation

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.