Обзор
Особенности и преимущества
- Isolated high-side and low-side outputs
- Working voltage
- High side or low side relative to input: ±350 V peak
- High side/low side differential: 350 V peak
- 4 A peak output current
- High frequency operation: 1 MHz maximum
- High common-mode transient immunity: >25 kV/µs
- High temperature operation: 105°C
- Narrow body, 16-lead SOIC
- Safety and regulatory approvals
- UL recognition
1000 V rms for 1 minute per UL 1577
- UL recognition
Подробнее о продукте
The ADuM7234 is an isolated, half-bridge gate driver that employs the Analog Devices, Inc., iCoupler® technology to provide independent and isolated high-side and low-side outputs. Combining high speed CMOS and monolithic transformer technology, this isolation component provides outstanding performance characteristics superior to optocoupler-based solutions. By avoiding the use of LEDs and photodiodes, this iCoupler gate drive device is able to provide precision timing characteristics not possible with optocouplers. Furthermore, the reliability and performance stability problems associated with optocoupler LEDs are avoided.
In comparison to gate drivers employing high voltage level translation methodologies, the ADuM7234 offers the benefit of true, galvanic isolation between the input and each output. Each output may be operated up to ±350 V peak relative to the input, thereby supporting low-side switching to negative voltages. The differential voltage between the high side and low side may be as high as 350 V peak.
As a result, the ADuM7234 provides reliable control over the switching characteristics of IGBT/MOSFET configurations over a wide range of positive or negative switching voltages.
Applications
- Isolated IGBT/MOSFET gate drives
- Plasma displays
- Industrial inverters
- Switching power supplies
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (10)
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Соответствие стандартам безопасности (1)
Руководство по выбору компонента (1)
Описание схемы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADUM7234 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.