Обзор

Особенности и преимущества

  • 4 A peak output current
  • Working voltage:
    High-side or low-side relative to input: 565 V peak
    High-side to low-side differential: 700 V peak
  • High frequency operation: 1 MHz maximum
  • Precise timing characteristics:
    60 ns maximum isolator and driver Propagation Delay
    7 ns maximum channel-to-channel matching
  • 3.3 V to 5 V input Logic
  • 4.5V to 18 V output drive
  • UVLO at 2.5 V VDD1:
    A Version UVLO at 4.1 V VDD2
  • CMOS input logic levels
  • High common-mode transient immunity: >25 kV/µs
  • High junction temperature operation: 125°C
  • Default low output
  • 5 × 5 mm, 14-lead LGA

Подробнее о продукте

The ADuM7223 is a 4A isolated, half-bridge gate driver that employ Analog Devices, Inc.’s iCoupler® technology to provide independent and isolated high-side and low-side outputs. Combining high speed CMOS and monolithic transformer technology, these isolation components provide outstanding performance characteristics superior to alternatives such as the combination of pulse transformers and non-isolated gate drivers. By integrating the isolator and driver in a single package, propagation delay is a maximum of only 60 ns and the propagation skew from channel to channel is a maximum of only 7ns.The ADuM7223 provides two independent isolation channels.

The ADuM7223 operates with an input supply ranging from 3.0 V to 5.5 V, providing compatibility with lower voltage systems. The outputs operate in a wide range from 4.5V to 18V with three output voltage versions available. The 5 × 5 mm, LGA package provides 565 V operating voltage from input to output and 700 V from output to output.

In comparison to gate drivers employing high voltage level translation methodologies, these gate drivers offer the benefit of true, galvanic isolation between the input and each output. As a result, these gate drivers provide reliable control over the switching characteristics of IGBT/MOSFET configurations over a wide range of positive or negative switching voltages.

APPLICATIONS

  • Switching power supplies
  • Isolated IGBT/MOSFET gate drives
  • Industrial inverters

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Материалы по теме

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.