Обзор

Особенности и преимущества

  • isoPower integrated, isolated dc-to-dc converter
  • 100 mA output supply
  • AEC-Q100 qualified for automotive applications ADuM6421AW (ADuM6423AW pending)
  • Meets CISPR 32/EN55032 Class B emission limits up to 5 Mbps at a full load on a 2-layer PCB
  • Quad dc to 100 Mbps signal isolation channels
  • 28-lead, fine pitch, SOIC with 8.3 mm minimum creepage
  • High temperature operation: 125°C maximum
  • High common-mode transient immunity: 100 kV/μs
  • Safety and regulatory approvals (pending)
    • UL recognition (pending)
      • 5000 V rms for 1 minute per UL 1577
    • CSA Component Acceptance Notice 5A (pending)
    • VDE V 0884-11 certificate of conformity (pending)
      • VIORM = 566 V peak
    • CQC certification per GB4943.1-2011 (pending)

Подробнее о продукте

The ADuM6420A/ADuM6421A/ADuM6422A/ADuM6423A/ADuM6424A1 are quad-channel digital isolators with an isoPower®, integrated, isolated dc-to-dc converter. Based on the Analog Devices, Inc., iCoupler® technology, the dc-to-dc converter provides regulated, isolated power that meets CISPR 32/EN 55032 Class B limits at a full load on a 2-layer printed circuit board (PCB) with ferrites. Popular voltage combinations and the associated output current levels are listed in Table 1 in the data sheet.

The ADuM6420A/ADuM6421A/ADuM6422A/ADuM6423A/ADuM6424A eliminate the need for a separate, isolated dc-to-dc converter in 500 mW, isolated designs. The iCoupler chip scale transformer technology is used for isolated logic signals and for the magnetic components of the dc-to-dc converter. The result is a small form factor, total isolation solution.

The ADuM6420A/ADuM6421A/ADuM6422A/ADuM6423A/ADuM6424A isolators provide four independent isolation channels. See the Pin Configurations and Function Descriptions in the data sheet for additional information.

APPLICATIONS

  • RS-232 transceivers
  • Power supply start-up bias and gate drives
  • Isolated sensor interfaces
  • Automotive on-board charger (OBC) and dc to dc
  • Industrial programmable logic controllers (PLCs)

1 Protected by U.S. Patents 5,952,849; 6,873,065; 6,903,578; and 7,075,329. Other patents are pending.

Продукты

Области применения и технологии

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.