Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • isoPower integrated, isolated DC/DC converter
  • Regulated 3.3 V or 5 V output
  • Up to 400 mW output power
  • Schmitt trigger inputs
  • 16-lead SOIC package with 7.6 mm creepage
  • High temperature operation: 105°C
  • High common-mode transient immunity: >25 kV/μs
  • See data sheet for additional features

Подробнее о продукте

The ADuM640x devices are quad-channel digital isolators with isoPower®, an integrated, isolated DC/DC converter. Based on the Analog Devices, Inc., iCoupler® technology, the DC/DC converter provides up to 500 mW of regulated, isolated power at either 5.0 V or 3.3 V from a 5.0 V input supply, or 3.3 V from a 3.3 V supply at the power levels shown in Table 1. This eliminates the need for a separate, isolated DC/DC converter in low power, isolated designs. The iCoupler chip scale transformer technology is used to isolate the logic signals and for the magnetic components of the DC/DC converter. The result is a small form factor, total isolation solution.

The ADuM640x isolators provide four independent isolation channels in a variety of channel configurations and data rates (see the Ordering Guide for more information).

isoPower uses high frequency switching elements to transfer power through its transformer. Special care must be taken during printed circuit board (PCB) layout to meet emissions standards. Refer to the AN-0971 application note for board layout recommendations at www.analog.com.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.