Обзор
Особенности и преимущества
- Встроенный изолированный isoPower DC/DC преобразователь
- Регулируемый выход от 3,15 В до 5,25 В
- Выходная мощность до 150 мВт
- Два канала изоляции сигналов 0...100 Mbps (NRZ)
- Мягкий старт источника питания
- Корпус 20-выводный SSOP с длиной пути тока утечки 5,3 мм
- Поддерживает SPI до 15 МГц
- Высокий верхний предел рабочей температуры: 105°C
- Высокая устойчивость к синфазном помехам: >25 кВ/мкс
- Читайте о дополнительных возможностях в техническом описании
Подробнее о продукте
ADuM6210/ADuM6211/ADuM6212 – это двухканальные цифровые изоляторы с встроенным изолированным DC/DC преобразователем isoPower®. Построенный на технологии iCoupler® компании Analog Devices, Inc., DC/DC преобразователь обеспечивает регулируемый изолированный выход напряжения с настраиваемым в диапазоне от 3,15 В до 5,25 В значением. Величина входного напряжения может находиться в диапазоне от незначительно меньше до значительно больше требуемого выходного напряжения.
Наличие встроенного DC/DC преобразователя позволяет отказаться от использования отдельного изолированного DC/DC преобразователя в разработках, требующих низкого энергопотребления и изоляции сигналов. Технология создания трансформаторов на кристалле iCoupler используется для изоляции логических сигналов и для создания магнитных элементов DC/DC преобразователя. Результатом является полностью изолированное решение в малом форм-факторе.
Изоляторы ADuM6210/ADuM6211/ADuM6212 обеспечивают два независимых изолированных цифровых канала и питающее напряжение в разнообразных конфигурациях направлений и скоростей передачи данных (см. Инструкция по заказу для более подробной информации).
isoPower использует высокочастотные ключи для передачи энергии через трансформаторы. Особое внимание необходимо уделить разводке печатной платы, чтобы удовлетворить стандартам на ЭМИ. Рекомендации о компоновке компонентов на плате см. в "Статьи по применению" AN-0971.
Области применения
- Трансиверы RS-232
- Цепи запуска источников питания
- Изолированные интерфейсы датчиков
- Промышленные ПЛК
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Руководства пользователя (1)
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Соответствие стандартам безопасности (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.