Обзор
Особенности и преимущества
- Встроенный изолированный isoPower DC/DC преобразователь
- Регулируемый выход 5 В или 3,3 В
- Выходная мощность до 400 мВт
- Два канала изоляции сигналов 0-25 Mbps (NRZ)
- Корпус 16-выводной SOIC с длиной пути тока утечки 7,6 мм
- Высокая рабочая температура: 105°C максимум
- Высокая устойчивость к синфазном помехам: >25 кВ/мкс
- Стандарты и сертификаты безопасности
- соответствие UL (на рассмотрении)
- 5000 В rms в течение 1 минуты (UL 1577)
- CSA уведомление о соответствии компонента #5A
- IEC 60601-1: 125 В rms
- IEC 60950-1: 380 В rms
- VDE сертификат соответствия (на рассмотрении)
- IEC 60747-5-2 (VDE 0884 Part 2):2003-01
- VIORM = 846 В (в пике)
Подробнее о продукте
ADuM6200/ADuM6201/ADuM6202 – это двухканальные цифровые изоляторы с интегрированным изолированным DC/DC преобразователем isoPower®. Построенный на технологии iCoupler® компании Analog Devices, Inc. DC/DC преобразователь имеет регулируемый изолированный выход с мощностью до 400 мВт и напряжением либо 5,0 В или 3,3 В от источника напряжения 5,0 В, либо напряжением 3,3 В от входа 3,3 В на уровнях мощности, указанных в Таблице 1 Технического описания. Наличие встроенного DC/DC преобразователя позволяет отказаться от использования отдельного изолированного DC/DC преобразователя в разработках, требующих низкого энергопотребления и изоляции сигналов. Технология создания трансформаторов масштаба кристалла iCoupler используется для изоляции логических сигналов и для создания магнитных элементов DC/DC преобразователя. Результатом является полностью изолированное решение в малом форм-факторе. Изоляторы ADuM6200/ADuM6201/ADuM6202 обеспечивают два независимых изолирующих канала в разнообразных конфигурациях каналов и скоростей передачи данных (см. Инструкция по заказу для более подробной информации). isoPower использует высокочастотные ключи для передачи энергии через трансформаторы. Особое внимание необходимо уделить процессу разводки печатной платы, чтобы удовлетворить стандартам на ЭМИ. Рекомендации о компоновке компонентов на плате см. в Статье по применению AN-0971.
Области применения
- Трансиверы RS-232/RS-422/RS-485
- Изоляция промышленных полевых шин
- Управление запуском источников питания и затворами транзисторов
- Изолированные интерфейсы датчиков
- Промышленные ПЛК
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Статьи по применению (7)
Руководства пользователя (4)
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Соответствие стандартам безопасности (1)
Информация (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.