Обзор

Особенности и преимущества

  • isoPower integrated isolated high-side supply
  • 275 mW isolated dc-to-dc converter
  • 200 mA output sink current, 200 mA output source current
  • High common-mode transient immunity: >50 kV/µs
  • Wide-body 16-lead SOIC package
  • Safety and regulatory approvals
    • UL recognition
      3750 V rms for 1 minute per UL 1577
    • CSA Component Acceptance Notice #5A
      CSA/IEC 60950-1, 400 V rms
    • VDE certificate of conformity (pending)
      DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
      VIORM = 560 V peak

Подробнее о продукте

The ADuM6132 is an isolated half-bridge gate driver that employs the Analog Devices, Inc., iCoupler® technology to provide an isolated high-side driver with an integrated 275 mW high-side supply. This supply, provided by an internal isolated dc-to-dc converter, powers not only the ADuM6132 high-side output but also any external buffer circuitry that is commonly used with the ADuM6132. This functionality eliminates the cost, space, and performance issues associated with external supply configurations such as a bootstrap circuit.

The architecture of the ADuM6132 isolates the high-side channel and the high-side power from the control and low- side interface circuitry. Care has been taken to ensure close matching between the high-side and low-side driver timing characteristics to reduce the need for a dead time margin.

In comparison to gate drivers that employ high voltage level translation methodologies, the ADuM6132 offers the benefit of true, galvanic isolation. The differential voltage between high-side and low-side channels can be as high as 800 V with good insulation lifetime (see Table 12).

isoPower® uses high frequency switching elements to transfer power through its transformer. Special care must be taken during printed circuit board (PCB) layout to meet emissions standards. Refer to the AN-0971 Application Note for details on board layout considerations.

Applications

  • MOSFET/IGBT Gate Drivers
  • Motor Drives
  • Solar Panel Inverters
  • Power Supplies

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь