Обзор
Особенности и преимущества
- isoPower integrated, isolated DC/DC converter
- Regulated 5 V or 3.3 V output
- Up to 400 mW output power
- 16-lead SOIC package with >7.6 mm creepage
- High temperature operation: 105°C maximum
- High common-mode transient immunity: >25 kV/μs
- Thermal overload protection
- Safety and regulatory approvals
UL recognition (pending)
5000 V rms for 1 minute per UL 1577 - CSA Component Acceptance
Notice #5A
IEC 60601-1: 125 V rms - See datasheet for additional features
Подробнее о продукте
The ADuM6000 is an isolated DC/DC converter based on the Analog Devices, Inc., iCoupler® technology. The DC/DC converter in this device provides regulated, isolated power in several combinations of input and output voltages as listed in Table 1 on the data sheet.
The Analog Devices chip scale transformer iCoupler technology transfers isolated power in this DC/DC converter with up to 31% efficiency. The result is a small form factor, total isolation solution.
Higher output power levels are obtained by using the ADuM6000 to augment the power output of the ADuM5401, ADuM5402, ADuM5403, ADuM5404, ADuM520x, and ADuM620x iCouplers with isoPower®.
isoPower® uses high frequency switching elements to transfer power through its transformer. Special care must be taken during printed circuit board (PCB) layout to meet emissions standards. See the AN-0971 Application Note for board layout recommendations.
APPLICATIONS
- USB peripheral power
- RS-232/RS-422/RS-485 transceiver power
- Industrial field bus power
- Industrial PLCs
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (10)
Руководства пользователя (4)
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Соответствие стандартам безопасности (1)
Информация (1)
Руководство по выбору компонента (1)
Описание схемы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADuM6000 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.