Обзор

Особенности и преимущества

  • Интегрированный изолированный преобразователь постоянного напряжения isoPower
  • Выходная мощность до 150 мВт
  • Четыре канала гальванической развязки сигналов, пропускная способность до 150 Мбит/с
  • 24-выводный корпус SSOP с минимальным путем поверхностной утечки 5.3 мм
  • Высокая рабочая температура: 105°C
  • Высокая устойчивость к синфазным импульсным помехам: 100 кВ/мкс
  • Сертификация безопасности и соответствия регламентирующим стандартам
    • Сертификация UL (в процессе получения)
      • 2500 В, ср.кв. в течение 1 минуты в соответствии с UL 1577
    • Уведомление о приемке компонента CSA 5A (в процессе получения)
    • Сертификат соответствия VDE (в процессе получения)
      • DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
      • VIORM = 565 В, пик.

Подробнее о продукте

ADuM5410/ADuM5411/ADuM5412 – это четырехканальные цифровые изоляторы с интегрированными изолированными преобразователями постоянного напряжения isoPower®. Преобразователи, построенные на базе технологии iCoupler® компании Analog Devices, формируют стабилизированное напряжение с гальванической развязкой, которое может регулироваться в диапазоне от 3.15 В до 5.25 В.

ADuM5410/ADuM5411/ADuM5412 избавляют от необходимости в отдельном изолированном преобразователе постоянного напряжения в проектах малопотребляющих систем с гальванической развязкой. Для обеспечения гальванической развязки логических сигналов и реализации магнитных компонентов преобразователей напряжения применяется технология микроминиатюрных трансформаторов, что позволяет получить решение с полной гальванической развязкой в малом форм-факторе.

Изоляторы ADuM5410/ADuM5411/ADuM5412 имеют четыре независимых канала гальванической развязки и выпускаются в вариантах с различными конфигурациями каналов и скоростями передачи данных (дополнительную информацию см. в разделе Ordering Guide технического описания).

Области применения

  • Трансиверы RS-232
  • Схема смещения питания при запуске и драйверы затворов
  • Изолированные интерфейсы с датчиками
  • Промышленные ПЛК

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Материалы по теме

  • Показать все (7)
  • Техническое описание (1)
  • Статьи по применению (2)
  • Руководства пользователя (1)
  • Соответствие стандартам безопасности (1)
  • Руководство по выбору компонента (1)
  • Брошюры и бюллетени (1)
  • Статьи по применению

    Инструменты и симуляторы

    Модели IBIS

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     

    Оценочные платы

    Цена указана за одну единицу.

    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.