Обзор
Особенности и преимущества
- isoPower integrated, isolated dc-to-dc converter
- Regulated 5 V output
- 500 mW output power
- Quad dc-to-25 Mbps (NRZ) signal isolation channels
- Schmitt trigger inputs
- 16-lead SOIC package with >8 mm creepage
- High temperature operation: 105°C
- See Data Sheet for Additional Information
Подробнее о продукте
The ADuM5400 device is a quad-channel digital isolator with isoPower®, an integrated, isolated dc-to-dc converter. Based on the Analog Devices, Inc., iCoupler® technology, the dc-to-dc converter provides up to 500 mW of regulated, isolated power with 5.0 V input and 5.0 V output voltages. This architecture eliminates the need for a separate, isolated dc-to-dc converter in low power, isolated designs. The iCoupler chip scale transformer technology is used to isolate the logic signals and the magnetic components of the dc-to-dc converter. The result is a small form factor, total isolation solution.
The ADuM5400 isolator provides four independent isolation channels in two speed grades (see the Ordering Guide for more information).
isoPower uses high frequency switching elements to transfer power through its transformer. Special care must be taken during printed circuit board (PCB) layout to meet emissions standards. Refer to the AN-0971 application note for details on board layout recommendations.
Applications
- RS-232/RS-422/RS-485 transceiver
- Industrial field bus isolation
- Power supply start-up bias and gate drives
- Isolated sensor interface
- Industrial PLCs
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (10)
Инструменты и симуляторы
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Соответствие стандартам безопасности (1)
Описание схемы (1)
Технические статьи (6)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Обсуждения
ADUM5400 Обсуждения

Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.