Обзор
Особенности и преимущества
- Integrated isolated DC/DC converter
- Regulated 5 V/10 mA output
- Dual dc to 1 Mbps (NRZ) signal isolation channels
- Narrow body 8-lead SOIC package
- RoHS compliant
- High temperature operation: 105°C
- Precise timing characteristics
3 ns maximum pulse width distortion
3 ns maximum channel-to-channel matching
70 ns maximum propagation delay - High common-mode transient immunity: > 25 kV/μs
Safety and Regulatory App
- UL recognition
2500 V rms for 1 minute, per UL 1577 - CSA Component Acceptance
Notice #5A - VDE certificate of conformity
DIN V VDE V 0884-10
(VDE V 0884-10): 2006-12
VIORM = 560 V peak
Подробнее о продукте
The ADuM524x are dual-channel digital isolators with isoPower integrated, isolated power. Based on the Analog Devices, Inc. iCoupler® technology, a chip-scale DC/DC converter provides up to 50 mW of regulated, isolated power at 5 V, which eliminates the need for a separate isolated DC/DC converter in low power isolated designs. The Analog Devices chip-scale transformer iCoupler technology is used both for the isolation of the logic signals as well as for the DC/DC converter. The result is a small form factor, total isolation solution.
The ADuM524x isolators provide two independent isolation channels in a variety of channel configurations, operating from a 5 V input supply. ADuM524x units may be used in combination with other iCoupler products to achieve greater channel counts.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Статьи по применению (11)
Материалы по теме
Соответствие стандартам безопасности (1)
Руководство по выбору компонента (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (8)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.