Обзор

Особенности и преимущества

  • Integrated isolated DC/DC converter
  • Regulated 5 V/10 mA output
  • Dual dc to 1 Mbps (NRZ) signal isolation channels
  • Narrow body 8-lead SOIC package
  • Precise timing characteristics:
    3 ns maximum pulse width distortion
    3 ns maximum channel-to-channel matching
    70 ns maximum propagation delay
  • RoHS compliant
  • High temperature operation: 105°C
  • High common-mode transient immunity: > 25 kV/μs
  • Safety and Regulatory Approvals:
    UL recognition
    2500 V rms for 1 minute, per UL 1577
    CSA Component Acceptance Notice #5A
    VDE certificate of conformity
    DIN V VDE V 0884-10
    (VDE V 0884-10): 2006-12
    VIORM = 560 VPEAK

Подробнее о продукте

The ADuM524x are dual-channel digital isolators with isoPower integrated, isolated power. Based on the Analog Devices, Inc. iCoupler® technology, a chip-scale DC/DC converter provides up to 50 mW of regulated, isolated power at 5 V, which eliminates the need for a separate isolated DC/DC converter in low power isolated designs. The Analog Devices chip-scale transformer iCoupler technology is used both for the isolation of the logic signals as well as for the DC/DC converter. The result is a small form factor, total isolation solution.

The ADuM524x isolators provide two independent isolation channels in a variety of channel configurations, operating from a 5 V input supply. ADuM524x units may be used in combination with other iCoupler products to achieve greater channel counts.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Материалы по теме

  • Показать все (19)
  • Техническое описание (1)
  • Статьи по применению (8)
  • Соответствие стандартам безопасности (1)
  • Руководство по выбору компонента (1)
  • Брошюры и бюллетени (1)
  • Технические статьи (6)
  • Вебкасты (1)
  • Статьи по применению
    Технические статьи

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь