Обзор

Особенности и преимущества

  • Integrated, isolated high-side supply
  • 150 mW of secondary side power
  • Isolated high-side and low-side outputs
  • 100 mA output source current, 300 mA output sink current
  • High common-mode transient immunity: >25 kV/μs
  • High temperature operation: 105°C
  • Adjustable power level
  • Wide body, 16-lead SOIC package
  • Safety and regulatory approvals
    • UL recognition: 2500 V rms for 1 minute per UL1577
  • Qualified for automotive applications

Подробнее о продукте

The ADuM5230 is an isolated half-bridge gate driver that employs Analog Devices, Inc., iCoupler® technology to provide independent and isolated high-side and low-side outputs. Combining CMOS and microtransformer technologies, this isolation component contains an integrated dc-to-dc converter providing an isolated high-side supply. This eliminates the cost, space, and performance difficulties associated with external supply configurations such as bootstrap circuitry. This highside isolated supply powers not only the ADuM5230 high-side output but also any external buffer circuitry used with the ADuM5230.

In comparison to gate drivers employing high voltage level translation methodologies, the ADuM5230 offers the benefit of true, galvanic isolation between the input and each output. Each output can operate up to ±700 VP relative to the input, thereby supporting low-side switching to negative voltages. The differential voltage between the high side and low side may be as high as 700 VP.

Applications

  • MOSFET/IGBT gate drives
  • Automotive
  • Motor drives
  • Power supplies

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь