Обзор

Особенности и преимущества

  • isoPower integrated, isolated dc-to-dc converter
  • Regulated 3.15 V to 5.25 V output
  • Up to 150 mW output power
  • Dual dc-to-100 Mbps (NRZ) signal isolation channels
  • Soft start power supply
  • 20-lead SSOP package with 5.3 mm creepage
  • Supports SPI up to 15 MHz
  • High temperature operation: 105°C
  • High common-mode transient immunity: >25 kV/μs
  • Safety and regulatory approvals
    • UL recognition
      • 2500 V rms for 1 minute per UL 1577
    • CSA Component Acceptance Notice 5A
    • VDE certificate of conformity
      • DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
      • VIORM = 560 V peak

Подробнее о продукте

The ADuM5210 / ADuM5211 / ADuM5212 are dual-channel digital isolators with isoPower®, an integrated, isolated dc-to-dc converter. Based on the Analog Devices, Inc., iCoupler® technology, the dc-to- dc converter provides regulated, isolated power that is adjustable between 3.135 V and 5.25 V. Input supply voltages can range from slightly below the required output to significantly higher. Popular voltage combinations and their associated power levels are shown in Table 2 in the data sheet.

The ADuM5210 / ADuM5211 / ADuM5212 eliminate the need for a separate, isolated dc-to-dc converter in low power, isolated designs. The iCoupler chip-scale transformer technology is used for isolated logic signals and for the magnetic components of the dc-to-dc converter. The result is a small form factor, total isolation solution.

isoPower uses high frequency switching elements to transfer power through its transformer. Take special care during printed circuit board (PCB) layout to meet emissions standards. See the AN-0971 Application Note for board layout recommendations.

APPLICATIONS

  • RS-232 transceivers
  • Power supply start-up bias and gate drives
  • Isolated sensor interfaces
  • Industrial PLCs

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

ADuM5212 IBIS Models

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь