Обзор
Особенности и преимущества
- isoPower integrated, isolated DC/DC converter
- Regulated 3.15 V or 5.25 V output
- Up to 150 mW output power
- 20-lead SSOP package with 5 mm creepage
- High temperature operation: 105°C
- High common-mode transient immunity: >25 kV/μs
- See data sheet for additional features
Подробнее о продукте
The ADuM5010 is an integrated, isolated DC/DC converter. Based on the Analog Devices, Inc., iCoupler® technology, the DC/DC converter provides regulated, isolated power, adjustable between 3.15 V and 5.25 V. Input supply voltages can range from slightly below the required output to significantly higher.
The iCoupler chip-scale transformer technology is used for isolated logic signals and for the magnetic components of the DC/DC converter. The result is a small form factor, total isolation solution.
Applications
- Power supply startup bias and gate drives
- Isolated sensor interfaces
- Industrial PLCs
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Соответствие стандартам безопасности (1)
Описание схемы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.