Обзор
Особенности и преимущества
- For AEC-Q100 Automotive Qualified Device Specifications, Download ADuM5000W Data Sheet.
- isoPower® integrated isolated DC/DC converter
- Regulated 3.3V or 5V output
- Up to 500 mW output power
- 16-lead SOIC package with >8 mm creepage
- High temperature operation: 105°C maximum
- High common-mode transient immunity: >25 kV/μs
- Thermal Overload Protection
- Safety and regulatory approvals
UL recognition
2500 V rms for 1 minute per UL 1577 - CSA Component Accept
Notice #5A (pending) - VDE cert of conformity (pending)
DIN V VDE V 0884-10
(VDE V 0884-10): 2006-12
VIORM = 560 V peak
Подробнее о продукте
The ADuM5000 is an isolated DC/DC converter based on the Analog Devices, Inc., iCoupler® technology. The DC/DC converter in this device provides regulated, isolated power in several combinations of input and output voltage as listed in Table 1.
The Analog Devices chip-scale transformer iCoupler technology transfers isolated power in this DC/DC converter with up to 33% efficiency. The result is a small form factor, total isolation solution.
Higher output power levels are obtained by using the ADuM5000 to augment the power output of ADuM5401, ADuM5402, ADuM5403, ADuM5404, and ADuM520x iCouplers with isoPower®.
isoPower uses high frequency switching elements to transfer power through its transformer. Special care must be taken during printed circuit board (PCB) layout to meet emissions standards. Refer to the AN-0971 application note for board layout recommendations.
APPLICATIONS
- RS-232/RS-422/RS-485 transceivers
- Industrial field bus isolation
- Power supply start ups and gate drives
- Isolated sensor interface
- Industrial PLCs
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (4)
Техническая документация
Статьи по применению (12)
Руководства пользователя (7)
Инструменты и симуляторы
Типовые проекты (4)
Материалы по теме
Соответствие стандартам безопасности (1)
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (8)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADUM5000 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.