Обзор
Особенности и преимущества
- For 2500 V rms isolation - Please visit the ADuM3474 product page
- Isolated PWM feedback with built in compensation
- Primary side transformer driver for up to 2.5 W output power with
5 V input voltage - Regulated adjustable output:
3.3 V to 24 V - Up to 80% efficiency
- Quad dc-to-25 Mbps (NRZ) signal isolation channels
- 200 kHz to 1 MHz adjustable oscillator
- Soft start function at power-up
- Pulse-by-pulse overcurrent protection
- Thermal shutdown
- 5000 V rms isolation
- High common-mode transient immunity: >25 kV/µs
- 20-lead SOIC package with
8.3 mm creepage - High temperature operation: 105°C
Подробнее о продукте
The ADuM4470/ADuM4471/ADuM4472/ADuM4473/ADuM4474 are quad-channel, digital isolations with a regulated DC/DC isolated power supply controller with an internal MOSFET driver. The DC/DC controller has an internal isolated PWM feedback from the secondary side based on the iCoupler® chip scale transformer technology and complete loop compensation. This eliminates the need to use an optocoupler for feedback and compensates the loop for stability.
The ADuM447x isolator provides a more stable output voltage and higher efficiency compared to unregulated isolated DC/DC jpower supplies. The fully integrated feedback and loop compensation in a wide-body SOIC package provide a smaller form factor and 8.3 mm creepage distance solution. The regulated feedback provides a relatively flat efficiency curve over the full output power range. The ADuM3070 enables a DC/DC converter with a 3.3 V to 24 V isolated output voltage range from either a 5.0 V or a 3.3 V input voltage, with an output power of up to 2.5 W.
The ADuM447x isolators provide four independent isolation channels in a variety of channel configurations and data rates. (The x in ADuM447x throughout this data sheet stands for the ADuM4470/ADuM4471/ADuM4472/ADuM4473/ADuM4474).
Applications
- Power supply startup bias and gate drives
- Isolated sensor interfaces
- Process controls
- RS-232/RS-422/RS-485 transceivers
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Соответствие стандартам безопасности (1)
Информация (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADuM4474 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.