Обзор
Особенности и преимущества
- For 2500 V rms isolation, please visit the ADuM3473 product page
- Isolated PWM feedback with built in compensation
- Primary side transformer driver for up to 2.5 W output power with 5 V input voltage
- Regulated adjustable output: 3.3 V to 24 V
- Up to 80% efficiency
- Quad dc-to-25 Mbps (NRZ) signal isolation channels
- 200 kHz to 1 MHz adjustable oscillator
- Soft start function at power-up
- Pulse-by-pulse overcurrent protection
- Thermal shutdown
- 5000 V rms isolation
- High common-mode transient immunity: >25 kV/µs
- 20-lead SOIC package with 8.3 mm creepage
- High temperature operation: 105°C
Подробнее о продукте
ADuM4470 / ADuM4471 / ADuM4472 / ADuM4473 / ADuM4474 is a four-channel digital isolator with integrated regulated DC-DC isolated power supply controller and integrated internal MOSFET driver. The DC/DC controller has a built-in isolated PWM feedback on the primary side, using iCoupler® chip-level transformer technology and complete loop compensation. It is not necessary to use an optocoupler for feedback and to compensate the loop for stability.
Compared to unregulated isolated DC/DC power supplies, ADuM447x isolators can provide a more stable output voltage and higher efficiency. It is packaged in a wide-body SOIC, fully integrated feedback and loop compensation, providing a smaller size and 8.3 mm creepage distance solution. Regulated feedback can provide a relatively flat efficiency curve over the entire output power range. AduM3070 can enable a DC/DC converter with an isolated output voltage range of 3.3 V to 24 V from an input voltage of 5.0 V or 3.3 V, with an output power of 2.5 W
ADuM447x isolators provide four independent isolation channels, supporting multiple channel configurations and data rates. (The ADuM447x mentioned in this data sheet represents ADuM4470 / ADuM4471 / ADuM4472 / ADuM4473 / ADuM4474)
APPLICATIONS
- Power startup bias and gate drive
- Isolation sensor interface
- Process control
- RS-232/RS-422/RS-485 transceiver
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Материалы по теме
Соответствие стандартам безопасности (1)
Информация (1)
Руководство по выбору компонента (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.