Обзор
Особенности и преимущества
- For 2500 V rms isolation, please visit the ADuM3470 product page
- Isolated PWM feedback with built in compensation
- Primary side transformer driver for up to 2.5 W output power with
5 V input voltage - Regulated adjustable output:
3.3 V to 24 V - Up to 80% efficiency
- Quad dc-to-25 Mbps (NRZ) signal isolation channels
- 200 kHz to 1 MHz adjustable oscillator
- Soft start function at power-up
- Pulse-by-pulse overcurrent protection
- Thermal shutdown
- 5000 V rms isolation
- High common-mode transient immunity: >25 kV/µs
- 20-lead SOIC package with 8.3 mm creepage
- High temperature operation: 105°C
Подробнее о продукте
The ADuM4470/ADuM4471/ADuM4472/ADuM4473/ADuM4474 are quad-channel, digital isolations with a regulated DC/DC isolated power supply controller with an internal MOSFET driver. The DC/DC controller has an internal isolated PWM feedback from the secondary side based on the iCoupler® chip scale transformer technology and complete loop compensation. This eliminates the need to use an optocoupler for feedback and compensates the loop for stability.
The ADuM447x isolator provides a more stable output voltage and higher efficiency compared to unregulated isolated DC/DC jpower supplies. The fully integrated feedback and loop compensation in a wide-body SOIC package provide a smaller form factor and 8.3 mm creepage distance solution. The regulated feedback provides a relatively flat efficiency curve over the full output power range. The ADuM3070 enables a DC/DC converter with a 3.3 V to 24 V isolated output voltage range from either a 5.0 V or a 3.3 V input voltage, with an output power of up to 2.5 W.
The ADuM447x isolators provide four independent isolation channels in a variety of channel configurations and data rates. (The x in ADuM447x throughout this data sheet stands for the ADuM4470/ADuM4471/ADuM4472/ADuM4473/ADuM4474).
Applications
- Power supply startup bias and gate drives
- Isolated sensor interfaces
- Process controls
- RS-232/RS-422/RS-485 transceivers
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Материалы по теме
Соответствие стандартам безопасности (1)
Информация (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.