Обзор
Особенности и преимущества
- Стабилен во времени и диапазоне температур
- Начальная погрешность 0.5%
- Погрешность в полном температурном диапазоне 1%
- Совместим со схемами компенсации типа II или типа III
- Опорное напряжение 1.225 В
- Совместим с DOSA
- Малый потребляемый ток: <7 мА (полный ток)
- Широкий диапазон напряжений питания: от 3 В до 20 В (VDD1 и VDD2)
- Ширина полосы: 400 кГц
- Выдерживаемое напряжение 5.0 кВ ср.кв. “усиленная” развязка
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
- Загрузите техническое описание ADuM4190-EP (pdf)
- Военный температурный диапазон: от -55°C до +125°C
- Контролируемая производственная база
- Одна площадка сборки/испытаний
- Одна производственная площадка
- Подробное оповещение о внесении изменений в продукт
- Сертификационные данные доступны по запросу
- Габариты компонента соответствуют V62/17602 DSCC
Подробнее о продукте
ADuM4190 – это изолированный усилитель сигнала ошибки, построенный на базе технологии iCoupler® компании Analog Devices, Inc. Этот компонент идеально подходит для применения в линейных источниках питания с обратной связью. Входящие в состав ADuM4190 контроллеры стороны первичной обмотки позволяют улучшить переходный отклик, удельную мощность и стабильность по сравнению с широко используемыми решениями на базе оптопар и шунтирующих стабилизаторов.
В отличие от решений на базе оптопар, которые имеют слабо предсказуемое поведение коэффициента усиления по току с течением времени и в условиях высоких температур, передаточная функция ADuM4190 не меняется на протяжении всего срока службы и стабильна в широком температурном диапазоне от −40°C до +125°C.
В состав ADuM4190 входит широкополосный операционный усилитель, предназначенный для реализации ряда типовых методов компенсации источников питания. Быстродействие ADuM4190 является достаточно высоким для того, чтобы контур обратной связи не реагировал на быстрые изменения условий нагрузки и перегрузку по току. Компонент также содержит прецизионный источник опорного напряжения 1.225 В для сравнения с контрольной точкой выходного напряжения питания.
ADuM4190 выпускается в широком 16-выводном корпусе SOIC, обеспечивающем повышенное выдерживаемое напряжение 5 кВ, ср.кв..
Области применения
- Линейные источники питания с обратной связью
- Инвертеры
- Источники бесперебойного питания (UPS)
- Совместимые с DOSA модули
- Схемы контроля напряжения
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (5)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Соответствие стандартам безопасности (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADUM4190 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.