Обзор

Особенности и преимущества

  • Поддерживает тактовую частоту SPI до 17 МГц
  • 4 высокоскоростных канала гальванической развязки сигналов SPI с малой задержкой распространения
  • Поддерживает до 4 ведомых устройств
  • 20-выводный корпус SOIC с поверхностным путем утечки 8.3 мм
  • Работает при высоких температурах: 125°C
  • Высокая устойчивость к импульсным синфазным помехам: >25 кВ/мкс
  • Сертификация безопасности
    • Сертификация UL в соответствии с UL 1577
      • 5000 В ср.кв. в течение 1 минуты (длинный корпус SOIC)
    • Уведомление о приемке компонента CSA 5A
    • Сертификат соответствия VDE
      • DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
      • VIORM = 849 В, пик.

Подробнее о продукте

ADuM4154 – это цифровой изолятор SPIsolator™, который оптимизирован для гальванической развязки последовательных периферийных интерфейсов (serial peripheral interface, SPI) с поддержкой до четырех ведомых устройств. Этот компонент, построенный на базе технологии микроминиатюрных трансформаторов iCoupler® компании Analog Devices, вносит малую задержку распространения и малое дрожание фазы в сигналы шины SPI CLK, MO/SI, MI/SO и SS, позволяя работать с частотой тактового сигнала SPI до 17 МГц.

Изолятор ADuM4154 также содержит схему мультиплексирования для выбора ведомого, которая позволяет использовать один изолятор для работы с несколькими ведомыми устройствами (до четырех). Задержка прохождения сигнала на желаемый выход выбора ведомого мала и обеспечивает строгую временную синхронизацию. Адресация изолированных линий SSx осуществляется через низкоскоростную двухканальную шину адреса с быстродействием 250 кбит/с, что позволяет переключаться между ведомыми устройствами всего за 2.5 мкс.

Области применения

  • Промышленные программируемые логические контроллеры (ПЛК)
  • Гальваническая развязка датчиков

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.