Обзор
Особенности и преимущества
- Поддерживает тактовую частоту SPI до 17 МГц
- 4 высокоскоростных канала гальванической развязки сигналов SPI с малой задержкой распространения
- 3 канала данных с пропускной способностью 250 кбит/с
- 20-выводный корпус SOIC с поверхностным путем утечки 8.3 мм
- Работает при высоких температурах: 125°C
- Высокая устойчивость к импульсным синфазным помехам: >25 кВ/мкс
- Сертификация безопасности
- Сертификация UL в соответствии с UL 1577
- 5000 В ср.кв. в течение 1 минуты (длинный корпус SOIC)
- Уведомление о приемке компонента CSA 5A
- Сертификат соответствия VDE
- DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
- VIORM = 849 В, пик.
- Сертификация UL в соответствии с UL 1577
Подробнее о продукте
ADuM4151/ADuM4152/ADuM4153 – это семиканальные цифровые изоляторы SPIsolator™, которые оптимизированы для гальванической развязки последовательных периферийных интерфейсов (serial peripheral interface, SPI) с выдерживаемым напряжением 5 кВ, ср.кв. (Также доступна модель с выдерживаемым напряжением 3.75 кВ, ср.кв.). Эти компоненты, построенные на базе технологии микроминиатюрных трансформаторов iCoupler® компании Analog Devices, вносят малую задержку распространения в сигналы шины SPI CLK, MO/SI, MI/SO и SS, позволяя работать с частотой тактового сигнала SPI до 17 МГц. Соответствующие каналы имеют задержку распространения 14 нс и аддитивное дрожание фазы 1 нс.
Изоляторы ADuM4151/ADuM4152/ADuM4153 также имеют три независимых низкоскоростных канала гальванической развязки с различными комбинациями направления передачи. Медленные каналы поддерживают скорость передачи данных 250 кбит/с и вносят дрожание фазы 2.5 мкс.
Области применения
- Промышленные программируемые логические контроллеры (ПЛК)
- Гальваническая развязка датчиков
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (2)
Статьи по применению (1)
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Материалы по теме
Соответствие стандартам безопасности (1)
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.