Обзор
Особенности и преимущества
- Поддерживает тактовую частоту SPI до 40 МГц в режиме с задержанным тактовым сигналом
- Поддерживает тактовую частоту SPI до 17 МГц в четырехпроводном режиме
- 4 высокоскоростных канала гальванической развязки сигналов SPI с малой задержкой распространения
- 2 канала данных с пропускной способностью 250 кбит/с
- Линия задержанного тактового сигнала с внутренней компенсацией
- 20-выводный корпус SOIC с поверхностным путем утечки 8.3 мм
- Работает при высоких температурах: 125°C
- Высокая устойчивость к импульсным синфазным помехам: >25 кВ/мкс
- Сертификация безопасности
- Сертификация UL в соответствии с UL 1577
- 5000 В ср.кв. в течение 1 минуты (длинный корпус SOIC)
- Уведомление о приемке компонента CSA 5A
- Сертификат соответствия VDE
- DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
- VIORM = 849 В, пик.
- Сертификация UL в соответствии с UL 1577
Подробнее о продукте
ADuM4150 – это шестиканальный цифровой изолятор серии SPIsolator™ с выдерживаемым напряжением 5 кВ, ср.кв., который оптимизирован для гальванической развязки последовательных периферийных интерфейсов (serial peripheral interface, SPI). Этот компонент, построенный на базе технологии микроминиатюрных трансформаторов iCoupler® компании Analog Devices, вносит малую задержку распространения в сигналы шины SPI CLK, MO/SI, MI/SO и SS, позволяя работать с частотой тактового сигнала SPI до 17 МГц. Соответствующие каналы имеют задержку распространения 14 нс и аддитивное дрожание фазы 1 нс.
Изолятор ADuM4150 также имеет два независимых низкоскоростных канала гальванической развязки, работающих в противоположных направлениях. Медленные каналы поддерживают скорость передачи данных 250 кбит/с и вносят дрожание фазы 2.5 мкс.
ADuM4150 имеет выход задержанного тактового сигнала на стороне, подключаемой к ведущему устройству. Этот выход может быть использован совместно с дополнительным синхронным портом ведущего устройства для поддержки работы с тактовыми частотами до 40 МГц. Дополнительную информацию см. в разделе Delay Clock технического описания.
Области применения
- Промышленные программируемые логические контроллеры (ПЛК)
- Гальваническая развязка датчиков
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (1)
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Материалы по теме
Соответствие стандартам безопасности (1)
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.