Обзор
Особенности и преимущества
- Up to 25 Mbps data rate (NRZ)
- Low propagation delay:
25 ns typical - Low dynamic power consumption
- 1.8 V to 5 V level translation
- High temperature operation: 125°C
- High common-mode transient immunity: >25 kV/µs
- Output default select
- 20-lead, RoHS-compliant, SSOP package
- See data sheet for additional features
Подробнее о продукте
The ADuM3480/ADuM3481/ADuM3482 are quad-channel digital isolators based on the Analog Devices, Inc.,iCoupler® technology. Combining high speed CMOS and monolithic air core transformer technology, these isolation components provide outstanding performance characteristics superior to alternatives such as optocoupler devices and other integrated couplers. With typical propagation delay reduced to 25 ns, pulse width distortion is also halved.
The four channels of the ADuM3480/ADuM3481/ADuM3482 are available in a variety of channel configurations with two data rate grades up to 25 Mbps (see the Ordering Guide section). All models use separate core and I/O power supplies. The core operates between 3.0 V and 5.5 V, whereas the I/O supply can range from 1.8 V to 5.5 V. If operation is required within the range of the core supply, the two supplies can be tied together to allow single-supply operation. When the I/O must interface with logic levels that are different from the core supply voltage, then the I/O supply can be operated independently of the core supply over a wider range. The minimum I/O supply voltage is 1.8 V, allowing compatibility with low voltage logic. Both core and I/O supplies are required for proper operation.
Applications
- General-purpose multichannel isolation
- SPI interface/data converter isolation
- Industrial field bus isolation
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Соответствие стандартам безопасности (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Описание схемы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
ADuM3481 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.