Обзор
Особенности и преимущества
- Isolated PWM Controller
- Integrated transformer driver
- Regulated adjustable output: 3.3 V to 24 V
- 2 W output power
- 70% efficiency at guaranteed load of 400 mA at 5.0 V output
- Quad dc-to-25 Mbps (NRZ) signal isolation channels
- 20-lead SSOP package
- High temperature operation: 105°C
- High common-mode transient immunity: >25 kV/μs
- 200 kHz to 1 MHz adjustable oscillator frequency
- Thermal shutdown
- Pulse-by-pulse overcurrent protection
- Soft start function at power-up
- Safety and regulatory approvals:
UL recognition: 2500 V rms for 1 minute per UL 1577
CSA Component Acceptance Notice #5A
VDE certificate of conformity
DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
VIORM = 560 V peak - Qualified for automotive applications
Подробнее о продукте
The ADuM3470 / ADuM3471/ADuM3472 / ADuM3473 / ADuM3474 devices are quad-channel, digital isolators with an integrated PWM controller and transformer driver for an isolated DC/DC converter. Based on the Analog Devices, Inc., iCoupler® technology, the DC/DC converter provides up to 2 W of regulated, isolated power at 3.3 V to 24 V from a 5.0 V input supply or from a 3.3 V supply. This eliminates the need for a separate, isolated DC/DC converter in 2 W isolated designs. The iCoupler chip-scale transformer technology is used to isolate the logic signals, and the integrated transformer driver with isolated secondary side control provides higher efficiency for the isolated DC/DC converter. The result is a small form factor, total isolation solution.
The ADuM347x isolators provide four independent isolation channels in a variety of channel configurations and data rates.
APPLICATIONS
- RS-232/RS-422/RS-485 transceivers
- Industrial field bus isolation
- Power supply startup bias and gate drives
- Isolated sensor interfaces
- Process controls
- Automotive
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Материалы по теме
Соответствие стандартам безопасности (1)
Руководство по выбору компонента (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.