Обзор
Особенности и преимущества
- Isolated PWM Controller
- Integrated transformer driver
- Regulated adjustable output:
3.3 V to 24 V - 2 W output power
- 70% efficiency at guaranteed load of 400 mA at 5.0 V output
- Quad dc-to-25 Mbps (NRZ) signal isolation channels
- 20-lead SSOP package
- High temperature operation: 105°C
- High common-mode transient immunity: >25 kV/μs
- 200 kHz to 1 MHz adjustable oscillator frequency
- Soft start function at power-up
- Pulse-by-pulse overcurrent protection
- Thermal shutdown
- 2500 V rms isolation
- Evaluation Board available
- Automotive Qualified
Подробнее о продукте
The ADuM3470/ADuM3471/ADuM3472/ADuM3473/ADuM3474 devices are quad-channel, digital isolators with an integrated PWM controller and transformer driver for an isolated DC/DC converter. Based on the Analog Devices, Inc., iCoupler® technology, the DC/DC converter provides up to 2 W of regulated, isolated power at 3.3 V to 24 V from a 5.0 V input supply or from a 3.3 V supply. This eliminates the need for a separate, isolated DC/DC converter in 2 W isolated designs. The iCoupler chip-scale transformer technology is used to isolate the logic signals, and the integrated transformer driver with isolated secondary side control provides higher efficiency for the isolated DC/DC converter. The result is a small form factor, total isolation solution.
The ADuM347x isolators provide four independent isolation channels in a variety of channel configurations and data rates.
Applications
- RS-232/RS-422/RS-485 transceivers
- Industrial field bus isolation
- Power supply startup bias and gate drives
- Isolated sensor interfaces
- Process controls
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (1)
Руководства пользователя (1)
Типовые проекты (5)
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Соответствие стандартам безопасности (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Описание схемы (6)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADuM3471 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.