Обзор
Особенности и преимущества
- Пиковый выходной ток 4 A
- Рабочее напряжение
- Пиковое напряжение в цепи высокого или низкого напряжения по отношению к входному напряжению: 565 В
- Высокая рабочая частота:
- 1 МГц, макс.
- Входные логические сигналы: КМОП, 3.3 В - 5 В
- Выходное управляющее напряжение: 4.5 В - 18 В
- Вторичная блокировка при просадке напряжения (UVLO)
- ADuM3224A/ADuM4224A: порог VDDA/VDDB 4.1 В
- ADuM3224B/ADuM4224B порог VDDA/VDDB 6.9 В
- ADuM3224C/ADuM4224C порог VDDA/VDDB 10.5 В
- Прецизионные характеристики синхронизации
- Задержка распространения в изоляторе и драйвере 59 нс, макс.
- Межканальное рассогласование 5 нс, макс.
- Входные логические напряжения КМОП
- Высокая устойчивость к импульсным синфазным помехам: >25 кВ/мкс
- Повышенная устойчивость к электростатическому разряду на системном уровне в соответствии с IEC 61000-4-x
- Высокая рабочая температура перехода: 125°C
- Выходное напряжение низкого логического уровня по умолчанию
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
Подробнее о продукте
ADuM3224/ADuM4224 – это изолированные драйверы затворов транзисторов полумоста с выходных током 4 A, в которых для формирования изолированных, независимых выходных управляющих сигналов в цепях высокого и низкого напряжений применяется технология iCoupler® компании Analog Devices. ADuM3224 выпускается в узком 16-выводном корпусе SOIC и имеет выдерживаемое напряжение 3000 В, ср.кв., а ADuM4224 выпускается в широком 16-выводном корпусе SOIC и имеет выдерживаемое напряжение 5000 В, ср.кв. Благодаря объединению быстродействующих схем КМОП и технологии монолитных трансформаторов эти компоненты гальванической развязки обеспечивают выдающиеся характеристики, превосходящие характеристики альтернативных решений, например, комбинации импульсных трансформаторов и драйверов затворов.
Каждый из изоляторов ADuM3224/ADuM4224 реализует два независимых канала гальванической развязки. Они работают с входным напряжением питания в диапазоне от 3.0 В до 5.5 В, поддерживая совместимость с низковольтными системами. По сравнению с драйверами затворов, в которых применяются методы преобразования высоких напряжений, ADuM3224/ADuM4224 обеспечивают истинную гальваническую развязку между входом и каждым из выходов. Разница между напряжением на каждом из выходов и входным напряжением может достигать 560 В в непрерывном режиме, что позволяет поддерживать переключение в область отрицательных напряжений в цепи низкого напряжения. Пиковое дифференциальное напряжение между цепями высокого и низкого напряжений может достигать 800 В.
В результате ADuM3224/ADuM4224 обеспечивают надежное управление характеристиками коммутации IGBT/MOSFET транзисторов в широком диапазоне положительных и отрицательных напряжений.
Области применения
- Импульсные источники питания
- Изолированные драйверы затворов IGBT/MOSFET транзисторов
- Промышленные инвертеры
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Материалы по теме
Соответствие стандартам безопасности (1)
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADuM3224 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.