Обзор
Особенности и преимущества
- 4 A peak output current
- Precise timing characteristics
- 60 ns maximum isolator and driver propagation delay
- 5 ns maximum channel to channel matching
- High junction temperature operation: 125°C
- 3.3 V to 5 V input logic
- 7.6 V to 18 V output drive
- Undervoltage lockout (UVLO) at 7.0 V VDD2
- Thermal shutdown protection at >150°C
- Default low output
- High frequency operation: dc to 1 MHz
- CMOS input logic levels
- High common-mode transient immunity: 25 kV/μs
- Automotive versions qualified per AEC-Q100
- See data sheet for additional features
Подробнее о продукте
The ADuM3220/ADuM32211 are isolated, 4 A dual-channel gate drivers based on the Analog Devices, Inc., iCoupler® technology. Combining high speed CMOS and monolithic transformer technology, these isolation components provide outstanding performance characteristics superior to the alternatives, such as the combination of pulse transformers and gate drivers.
The ADuM3220/ADuM3221 provide digital isolation in two independent isolation channels. They have a maximum propagation delay of 60 ns and 5 ns channel-to-channel matching. In comparison to gate drivers that employ high voltage level translation methodologies, the ADuM3220/ADuM3221 offer the benefit of true, galvanic isolation between the input and each output, enabling voltage translation across the isolation barrier. The ADuM3220 has shoot-through protection logic, which prevents both outputs from being on at the same time, whereas the ADuM3221 allows both outputs to be on at the same time. Both parts offer a default output low characteristic as required for gate drive applications.
The ADuM3220/ADuM3221 operate with an input supply voltage ranging from 3.0 V to 5.5 V, providing compatibility with lower voltage systems. The outputs of the ADuM3220A/ADuM3221A can be operated at supply voltages from 4.5 V to 18 V. The outputs of the ADuM3220B/ADuM3221B can be operated at supply voltages from 7.6 V to 18 V.
The junction temperature of the ADuM3220/ADuM3221 is specified from −40°C to +125°C.
Applications
- Isolated synchronous dc-to-dc converters
- MOSFET/IGBT gate drivers
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (9)
Руководства пользователя (1)
Материалы по теме
Соответствие стандартам безопасности (1)
Руководство по выбору компонента (2)
Технические статьи (7)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.