Обзор

Особенности и преимущества

  • Высокая стабильность в системах с гальванической развязкой в цепи обратной связи
    • Погрешность в полном температурном диапазоне 0.7%
  • Опорное напряжение 1.225 В
  • Совместим с DOSA
  • Малый потребляемый ток: менее 7 мА (полный ток)
  • Широкий диапазон напряжений питания
    • VDD1: 3 В - 20 В
    • VDD2: 3 В - 20 В
  • Ширина полосы: 400 кГц
  • Выдерживаемое напряжение: 500 В, ср.кв.
  • Широкий температурный диапазон: работа при температуре окружающей среды от −55°C до +125°C
  • Максимальная температура перехода 150°C

Подробнее о продукте

ADuM3190S – это изолированный усилитель сигнала ошибки, построенный на базе технологии iCoupler® компании Analog Devices, Inc. Этот компонент идеально подходит для применения в линейных источниках питания с обратной связью. Входящие в состав ADuM3190S контроллеры стороны первичной обмотки позволяют улучшить переходный отклик, удельную мощность и стабильность по сравнению с широко используемыми решениями на базе оптопар и шунтирующих стабилизаторов.

В отличие от решений на базе оптопар, которые имеют слабо предсказуемое поведение коэффициента усиления по току с течением времени и в условиях высоких температур, передаточная характеристика ADuM3190 не меняется на протяжении всего срока службы и стабильна в широком температурном диапазоне от −55°C до +125°C.

В состав ADuM3190S входит широкополосный операционный усилитель, предназначенный для реализации ряда типовых методов компенсации источников питания. Быстродействие ADuM3190S является достаточно высоким для того, чтобы контур обратной связи не реагировал на быстрые изменения условий нагрузки и перегрузку по току. Компонент также содержит прецизионный источник опорного напряжения 1.225 В для сравнения с контрольной точкой выходного напряжения питания.

ADuM3190S выпускается в небольшом 16-выводном корпусе, обеспечивающем номинальное выдерживаемое напряжение изоляции 500 В, ср.кв.

Области применения

  • Линейные источники питания с обратной связью
  • Инвертеры
  • Источники бесперебойного питания (UPS)
  • Совместимые с DOSA модули
  • Схемы контроля напряжения

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.