Обзор
Особенности и преимущества
- Stability in isolated feedback applications
- 0.5% initial accuracy
- 1% accuracy over the full temperature range
- Compatible with Type II or Type III compensation networks
- Reference voltage: 1.225 V
- Compatible with DOSA
- Low power operation: <7 mA total
- Wide voltage supply range
- VDD1: 3 V to 20 V
- VDD2: 3 V to 20 V
- Bandwidth: 400 kHz
- Isolation voltage: 2.5 kV rms
- Safety and regulatory approvals
- UL recognition: 2500 V rms for 1 minute per UL 1577
- CSA Component Acceptance Notice 5A
- VDE certificate of conformity DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12 VIORM = 565 V peak
- Wide temperature range
−40°C to +125°C ambient operation - 150°C maximum junction temperature
- Qualified for automotive applications
Подробнее о продукте
The ADuM3190 is an isolated error amplifier based on Analog Devices, Inc., iCoupler® technology. The ADuM3190 is ideal for linear feedback power supplies. The primary side controllers of the ADuM3190 enable improvements in transient response, power density, and stability as compared to commonly used optocoupler and shunt regulator solutions.
Unlike optocoupler-based solutions, which have an uncertain current transfer ratio over lifetime and at high temperatures, the ADuM3190 transfer function does not change over its lifetime, and it is stable over a wide temperature range of −40°C to +125°C.
Included in the ADuM3190 is a wideband operational amplifier for a variety of commonly used power supply loop compensation techniques. The ADuM3190 is fast enough to allow a feedback loop to react to fast transient conditions and overcurrent conditions. Also included is a high accuracy 1.225 V reference to compare with the supply output setpoint.
The ADuM3190 is packaged in a small 16-lead QSOP package for a 2.5 kV rms isolation voltage rating.
Applications
- Linear power supplies
- Inverters
- Uninterruptible Power Supply (UPS)
- DOSA-compatible modules
- Voltage monitors
- Automotive systems
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (2)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Соответствие стандартам безопасности (1)
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADUM3190 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.