Обзор
Особенности и преимущества
- Supports up to 17 MHz SPI clock speed
- 4 high speed, low propagation delay, SPI signal isolation channels
- Supports up to 4 slave devices
- 20-lead SSOP package with 5.1 mm creepage
- High temperature operation: 125°C
- High common-mode transient immunity: >25 kV/μs
- Safety and regulatory approvals
- UL recognition per UL 1577
- 3750 V rms for 1 minute
- CSA Component Acceptance Notice 5A
- VDE certificate of conformity
- DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
- VIORM = 565 V peak
- UL recognition per UL 1577
Подробнее о продукте
The ADuM3154 is an SPIsolator™ digital isolator optimized for a serial peripheral interface (SPI) that includes support for up to four slave devices. Based on the Analog Devices, Inc., iCoupler® chip scale transformer technology, the low propagation delay and jitter in the CLK, MO/SI, MI/SO, and SS SPI bus signals support SPI clock rates of up to 17 MHz.
The ADuM3154 isolator also provides a slave select multiplexing system that allows up to four slave devices to be serviced from one isolator. When a target slave is selected, the slave select signal propagates to the desired output with low propagation delay, allowing tight timing control. The isolated SSx is addressed through a 250 kbps low speed, 2-channel address bus, allowing the target slave device to be changed in as little as 2.5 μs.
Applications
- Industrial programmable logic controllers (PLCs)
- Sensor isolation
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Материалы по теме
Соответствие стандартам безопасности (1)
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.