Обзор

Особенности и преимущества

  • Supports up to 17 MHz SPI clock speed
  • 4 high speed, low propagation delay, SPI signal isolation channels
  • Three 250 kbps data channels
  • 20-lead SSOP package with 5.1 mm creepage
  • High temperature operation: 125°C
  • High common-mode transient immunity: >25 kV/μs
  • Safety and regulatory approvals
    • UL recognition per UL 1577
      • 3750 V rms for 1 minute
    • CSA Component Acceptance Notice 5A
    • VDE certificate of conformity
      • DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
      • VIORM = 565 V peak

Подробнее о продукте

The ADuM3151/ADuM3152/ADuM3153 are 7-channel, SPIsolator digital isolators optimized for isolated serial peripheral interfaces (SPIs). Based on the Analog Devices, Inc., iCoupler® chip scale transformer technology, the low propagation delay in the CLK, MO/SI, MI/SO, and SS SPI bus signals supports SPI clock rates of up to 17 MHz. These channels operate with 14 ns propagation delay and 1 ns jitter to optimize timing for SPI.

The ADuM3151/ADuM3152/ADuM3153 isolators also provide three additional independent low data rate isolation channels in three different channel direction combinations. Data in the slow channels is sampled and serialized for a 250 kbps data rate with up to 2.5 μs of jitter in the low speed channels.

Applications

  • Industrial programmable logic controllers (PLCs)
  • Sensor isolation

 

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Типовые проекты (4)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.