Обзор
Особенности и преимущества
- Supports up to 40 MHz SPI clock speed in delay clock mode
- Supports up to 17 MHz SPI clock speed in 4-wire mode
- 4 high speed, low propagation delay, SPI signal isolation channels
- 2 data channels at 250 kbps
- Delayed compensation clock line
- 20-lead SSOP with 5.1 mm creepage
- High temperature operation: 125°C
- High common-mode transient immunity: >25 kV/μs
- Safety and regulatory approvals
- UL recognition per UL 1577
- 3750 V rms for 1 minute
- CSA Component Acceptance Notice 5A
- VDE certificate of conformity
- DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
- VIORM = 565 V peak
- UL recognition per UL 1577
Подробнее о продукте
The ADuM3150 is a 6-channel SPIsolator™ digital isolator optimized for isolated serial peripheral interfaces (SPIs). Based on the Analog Devices, Inc., iCoupler® chip scale transformer technology, the low propagation delay in the CLK, MO/SI, MI/SO, and SS SPI bus signals supports SPI clock rates of up to 17 MHz. These channels operate with 14 ns propagation delay and 1 ns jitter to optimize timing for SPI.
The ADuM3150 isolator also provides two additional independent low data rate isolation channels, one channel in each direction. Data in the slow channels is sampled and serialized for a 250 kbps data rate with 2.5 μs of jitter.
The ADuM3150 supports a delay clock output on the master side of the device. This output can be used with an additional clocked port on the master to support 40 MHz clock performance. See the Delay Clock section for more information.
Applications
- Industrial programmable logic controllers (PLC)
- Sensor isolation
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (1)
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Соответствие стандартам безопасности (1)
Руководство по выбору компонента (1)
Описание схемы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.