Обзор

Особенности и преимущества

  • 4.0 A peak output current
  • Isolated Working Voltage
    Secondary side to Input side: 537 V
  • High frequency operation:
    1 MHz maximum
  • 3.3 V to 5 V input Logic
  • 4.5V to 18 V output drive
  • UVLO at 2.5 V VDD1 
  • Precise timing characteristics
    64 ns maximum isolator and driver Propagation Delay
  • CMOS input logic levels
  • High common-mode transient immunity: >25 kV/µs
  • High junction temperature operation: 125°C
  • Default low output
  • Narrow body, 8-lead SOIC
  • See data sheet for additional features

Подробнее о продукте

The ADuM3123 is a 4.0 A isolated, single channel driver that employs Analog Devices, Inc.’s iCoupler® technology to provide precision isolation. The ADuM3123 provides 3000 VRMS isolation in the narrow body 8-lead SOIC package.  Combining high speed CMOS and monolithic transformer technology, these isolation components provide outstanding performance characteristics superior to alternatives such as the combination of pulse transformers and gate drivers.  


The ADuM3123 operate with an input supply ranging from 3.0 V to 5.5 V, providing compatibility with lower voltage systems.  In comparison to gate drivers employing high voltage level translation methodologies, the ADuM3123 offer the benefit of true, galvanic isolation between the input and the output. The output may be continuously operated up to 380 V rms relative to the input. 


As a result, the ADuM3123 provide reliable control over the switching characteristics of IGBT/MOSFET configurations over a wide range of positive or negative switching voltages. 

 

Applications

  • Switching power supplies 
  • Isolated IGBT/MOSFET gate drives 
  • Industrial inverters 

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.