Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Enhanced system-level ESD performance per IEC 61000-4-x
- Compatible with 3.3 V and
5.0 V operation/level translation
- 5 V operation
2.0 mA maximum @ 1 Mbps
5.6 mA maximum @ 25 Mbps
18 mA maximum @ 100 Mbps - 3.3 V operation
1.1 mA maximum @ 1 Mbps
4.2 mA maximum @ 25 Mbps
8.3 mA maximum @ 50 Mbps
- 105°C maximum operating temperature
- High data rate: dc to 100 Mbps (NRZ)
- RoHS-compliant, 8-lead SOIC
- High common-mode transient immunity: >25 kV/μs
- UL recognized: 2500 V rms for 1 minute per UL 1577
- CSA Component Acceptance Notice #5A
- VDE Certificate of Conformity
DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10): 2006-12
VIORM = 560 V peak
Подробнее о продукте
The ADuM3100 is a digital isolator based on the Analog Devices, Inc. iCoupler® technology. Combining high speed CMOS and monolithic transformer technology, this isolation component provides outstanding performance characteristics superior to alternatives, such as optocoupler devices.
Configured as a pin-compatible replacement for existing high speed optocouplers, the ADuM3100 supports data rates as high as 25 Mbps and 100 Mbps.
The ADuM3100 operates with a voltage supply ranging from 3.0 V to 5.5 V, boasts a propagation delay of <18 ns and an edge asymmetry of <2 ns, and is compatible with temperatures up to 105°C. It operates at very low power, less than 2.0 mA of quiescent current (sum of both sides), and a dynamic current of less than 160 μA per Mbps of data rate. Unlike other optocoupler alternatives, the ADuM3100 provides dc correctness with a patented refresh feature that continuously updates the output signal.
The ADuM3100 is offered in two grades. The ADuM3100AR and ADuM3100BR can operate up to a maximum temperature of 105°C and support data rates up to 25 Mbps and 100 Mbps, respectively.
In comparison to the ADuM1100 digital isolator, the ADuM3100 contains various circuit and layout changes to provide increased capability relative to system-level IEC 61000-4-× testing (ESD/burst/surge). The precise capability in these tests for either the ADuM1100 or ADuM3100 is strongly determined by the design and layout of the user’s board or module. For more information, see Application Note AN-793, ESD/Latch-Up Considerations with iCoupler® Isolation Products.
Applications
- Digital fieldbus isolation
- Opto-isolator replacement
- Computer-peripheral interface
- Microprocessor system interface
- General instrumentation and data acquisition
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (10)
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Соответствие стандартам безопасности (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Описание схемы (1)
Технические статьи (5)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADUM3100 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.