Обзор
Особенности и преимущества
- Isolated PWM feedback with built in compensation
- Primary side transformer driver for up to 2.5 W output power with 5 V input voltage
- Regulated adjustable output: 3.3 V to 24 V
- Up to 80% efficiency
- 200 kHz to 1 MHz adjustable oscillator
- Soft start function at power-up
- Pulse-by-pulse overcurrent protection
- Thermal shutdown
- 2500 V rms isolation
- High common-mode transient immunity: >25 kV/μs
- 16-lead QSOP package
- High temperature operation: 105°C
Подробнее о продукте
The ADuM3070 isolator is a regulated dc-to-dc isolated power supply controller with an internal MOSFET driver. The dc-to-dc controller has an internal isolated PWM feedback from the secondary side based on the iCoupler® chip scale transformer technology and complete loop compensation. This eliminates the need to use an optocoupler for feedback and compensates the loop for stability.
The ADuM3070 isolator provides a more stable output voltage and higher efficiency compared to unregulated isolated dc-to-dc power supplies. The fully integrated feedback and loop compensation in a small QSOP package provides a smaller form factor than any discrete solution. The regulated feedback provides a relatively flat efficiency curve over the full output power range. The ADuM3070 enables a dc-to-dc converter with a 3.3 V to 24 V isolated output voltage range from either a 5.0 V or a 3.3 V input voltage, with an output power of up to 2.5 W.
Applications
- Power supply startup bias and gate drives
- Isolated sensor interfaces
- Process controls
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Соответствие стандартам безопасности (1)
Описание схемы (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.