Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Low power operation
5 V operation (see data sheet)
3 V operation (see data sheet) - Bidirectional communication
- 3 V/5 V level translation
- High temperature operation: 105°C
- High data rate: dc to 90 Mbps (NRZ)
- Precise timing characteristics
2 ns maximum pulse width distortion
2 ns maximum channel-to-channel matching - See data sheet for additional features
Подробнее о продукте
The ADuM2400/ADuM2401/ADuM2402 are 4-channel digital isolators based on Analog Devices, Inc., iCoupler® technology. Combining high speed CMOS and monolithic air core transformer technology, these isolation components provide outstanding performance characteristics that are superior to alternatives, such as optocoupler devices.
By avoiding the use of LEDs and photodiodes, iCoupler devices remove the design difficulties commonly associated with opto-couplers. The typical optocoupler concerns regarding uncertain current transfer ratios, nonlinear transfer functions, and temperature and lifetime effects are eliminated with the simple iCoupler digital interfaces and stable performance characteristics. Furthermore, iCoupler devices run at one-tenth to one-sixth the power of optocouplers at comparable signal data rates.
The ADuM2400/ADuM2401/ADuM2402 isolators provide four independent isolation channels in a variety of channel configurations and data rates (see the Ordering Guide). The ADuM2400/ADuM2401/ADuM2402 models operate with the supply voltage of either side ranging from 2.7 V to 5.5 V, providing compatibility with lower voltage systems as well as enabling a voltage translation functionality across the isolation barrier. In addition, the ADuM2400/ADuM2401/ADuM2402 provide low pulse width distortion (<2 ns for CRWZ grade) and tight channel-to-channel matching (<2 ns for CRWZ grade). The ADuM2400/ADuM2401/ADuM2402 isolators have a patented refresh feature that ensures dc correctness in the absence of input logic transitions and during power-up/power-down conditions.
Applications
- General-purpose, high voltage, multichannel isolation
- Medical equipment
- Motor drives
- Power supplies
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (10)
Руководства пользователя (4)
Инструменты и симуляторы
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Соответствие стандартам безопасности (1)
Информация (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (6)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADuM2400 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.