Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • High isolation voltage: 5000 V rms
  • Up to 100 Mbps data rate
  • Low propagation delay: 24 ns maximum
  • Low dynamic power consumption
  • Bidirectional communication
  • 3 V to 5 V level translation
  • High temperature operation: 125°C
  • High common-mode transient immunity: >25 kV/μs
  • Default high output: ADuM2280/ADuM2281
  • Default low output: ADuM2285/ADuM2286
  • 16-lead SOIC wide body enhanced creepage package
  • Safety and regulatory approvals (pending)
    • UL recognition: 5000 V rms for 1 minute per UL 1577
    • CSA Component Acceptance Notice #5A
      • IEC 60601-1: 250 V rms (reinforced)
      • IEC 60950-1: 400 V rms (reinforced)
    • VDE Certificate of Conformity
      • DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10): 2006-12
      • VIORM = 846 V peak
  • Pin-compatible with ADuM220x and ADuM221x families

Подробнее о продукте

TheADuM2280 / ADuM2281 / ADuM2285 / ADuM2286 (also referred to as ADuM228x in this data sheet) are 5 kV rms dual-channel digital isolators based on Analog Devices, Inc., iCoupler® technology. Combining high speed CMOS and monolithic air core transformer technology, these isolation components provide outstanding performance characteristics superior to alternatives, such as optocoupler devices and other integrated couplers.

With propagation delay at 24 ns maximum, pulse width distortion is less than 2 ns for C grade. Channel-to-channel matching is tight at 5 ns for C grade. The ADuM228x are available in two channel configurations with three different data rates up to 100 Mbps (see the Ordering Guide). All models operate with the supply voltage on either side ranging from 2.7 V to 5.5 V, providing compatibility with lower voltage systems as well as enabling a voltage translation functionality across the isolation barrier. Unlike other optocoupler alternatives, the ADuM228x isolators have a patented refresh feature that ensures dc correctness in the absence of input logic transitions. When power is first applied or is not yet applied to the input side, the ADuM2280 and ADuM2281 have a default high output and the ADuM2285 and ADuM2286 have a default low output.

APPLICATIONS

  • General-purpose, high voltage, multichannel isolation
  • Medical equipment
  • Power supplies
  • RS-232/RS-422/RS-485 transceiver isolation

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь