Обзор
Особенности и преимущества
- Bidirectional I2C communication
- Open-drain interfaces
- Suitable for hot swap applications
- 30 mA current sink capability
- 1000 KHz operation
- 3.0 V to 5.5 V supply/logic levels
- 16-lead SOIC wide body package version (RW-16)
- High temperature operation: 105°C
- 16-lead SOIC wide body enhanced creepage version (RI-16-2)
- Safety and regulatory approvals
- UL recognition: 5000 V rms for 1 minute per UL 1577
- 5000 V rms for 1 minute per UL 1577
- CSA Component Acceptance Notice 5A (RI-16-2 package)
Подробнее о продукте
The ADuM2250 / ADuM2251 are hot swappable digital isolators with non-latching, bidirectional communication channels and are compatible with I2C interfaces. This eliminates the need for splitting I2C signals into separate transmit and receive signals for use with stand-alone optocouplers.
The ADuM2250 provides two bidirectional channels, supporting a complete isolated I2C interface. The ADuM2251 provides one bidirectional channel and one unidirectional channel for those applications where a bidirectional clock is not required.
The ADuM2250 / ADuM2251 contain hot swap circuitry to prevent data glitches when an unpowered card is inserted onto an active bus.
These isolators are based on iCoupler® chip scale transformer technology from Analog Devices, Inc. iCoupler is a magnetic isolation technology with functional, performance, size, and power consumption advantages compared to optocouplers. The ADuM2250 / ADuM2251 integrate iCoupler channels with semiconductor circuitry to enable a complete, isolated I2C interface provided in a small form factor.
APPLICATIONS
- Isolated I2C, SMbus, or PMBus Interfaces
- Multilevel I2C interfaces
- Power supplies
- Networking
- Power over Ethernet
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (10)
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Соответствие стандартам безопасности (1)
Информация (1)
Руководство по выбору компонента (1)
Описание схемы (1)
Технические статьи (5)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADuM2251 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.