Обзор

Особенности и преимущества

  • Высокая устойчивость к импульсным синфазным помехам: 100 кВ/мкс
  • Высокая устойчивость к излучаемому и наводимому шуму
  • Малая задержка распространения:
    • 13 нс, макс. при питании 5 В
    • 15 нс, макс. при питании 1.8 В
  • Гарантированная пропускная способность 150 Мбит/с, макс.
  • Низкая динамическая потребляемая мощность
  • Преобразование уровней от 1.8 В до 5 В
  • Высокая рабочая температура: 125°C
  • Отказоустойчивая архитектура с высоким или низким выходным напряжением
  • 16-выводный, отвечающий требованиям RoHS узкий корпус SOIC

Подробнее о продукте

ADuM150N / ADuM151N / ADuM152N 1– это пятиканальные цифровые изоляторы, построенные на базе технологии iCoupler® компании Analog Devices. Благодаря сочетанию технологий изготовления быстродействующих КМОП транзисторов и монолитных трансформаторов с воздушным сердечником эти компоненты обеспечивают отличные характеристики, превосходящие характеристики альтернативных решений, например, на базе оптопар и других интегрированных устройств сопряжения. Максимальная задержка распространения изоляторов составляет 13 нс, а искажение длительности импульса — менее 3 нс при работе от 5 В. Компоненты обеспечивают межканальное согласование временных характеристик в пределах 3 нс.

Компоненты серии ADuM150N имеют независимые каналы данных и выпускаются в различных конфигурациях с выдерживаемым напряжением 3.0 кВ, ср.кв. (см. раздел Ordering Guide технического описания). Они работают с напряжением питания на любой из сторон канала в диапазоне от 1.7 В до 5 В, обеспечивая совместимость с низковольтными системами и позволяя осуществлять преобразование уровней при передаче данных через изоляционный барьер.

В отличие от других альтернатив оптопарам компонент гарантирует корректное постоянное напряжение на выходе при статическом состоянии входного логического сигнала. Он имеет два различных варианта поддержания отказоустойчивости, в которых выходы переходят в предопределенное состояние при отсутствии напряжения питания на входной стороне.

Области применения

  • Универсальные многоканальные схемы гальванической развязки
  • Гальваническая развязка преобразователей данных/интерфейса SPI
  • Гальваническая развязка промышленных шин
1 Защищены патентами США 5,952,849; 6,873,065; 6,903,578; и 7,075,329. Другие патентные заявки находятся на рассмотрении.

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Материалы по теме

  • Показать все (5)
  • Техническое описание (1)
  • Руководства пользователя (1)
  • Соответствие стандартам безопасности (1)
  • Руководство по выбору компонента (1)
  • Брошюры и бюллетени (1)
  • Инструменты и симуляторы

    Модели IBIS

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     

    Оценочные платы

    Цена указана за одну единицу.

    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.