Обзор
Особенности и преимущества
- Крайне низкое энергопотребление
- Рабочее напряжение 3.3В (тип)
- Потребляемый ток 5.6мкА на канал при активной регенерации
- Потребляемый ток 0.3 мкА на канал при отключенной регенерации
- Ток в динамическом режиме 148 мкА/Мбит/с на канал (тип)
- Рабочее напряжение 2.5 В (тип.)
- Потребляемый ток 3.4 мкА на канал при активной регенерации
- Потребляемый ток 0.1 мкА на канал при отключенной регенерации
- Типичный ток в динамическом режиме 117 мкА/Мбит/с на канал
- Маленькие 16-выводный корпус QSOP и 20-выводный SSOP
- Двунаправленная связь
- Пропускная способность до 2 Мбит/с (NRZ)
- Работает при высоких температурах: 125°C
- Устойчивость к большим импульсным синфазным помехам: >25 кВ/мкс
- Доступны двухканальные версии продукта
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
Подробнее о продукте
ADuM1440/ADuM1441/ADuM1442/ADuM1445/ADuM1446/ADuM1447 – это микропотребляющие четырехканальные цифровые изоляторы, построенные на базе технологии iCoupler® компании Analog Devices. (Доступны двухканальные версии продукта). Благодаря сочетанию быстродействующих схем КМОП и монолитных трансформаторов с воздушным сердечником эти продукты обеспечивают выдающиеся показатели, превосходящие характеристики альтернативных устройств, например, оптопар, потребляя при этом наименьшую среди любых доступных компонентов гальванической развязки мощность. Входы ENX могут использоваться для отключения внутренней регенерации, за счет чего полный потребляемый ток сокращается до уровня менее 1 мкА.
Компоненты семейства четырехканальных цифровых изоляторов с выдерживаемым напряжением 2.5 кВ ADuM1440/ADuM1441/ADuM1442/ ADuM1445/ADuM1446/ADuM1447 выпускаются в небольших 16-выводных корпусах QSOP и 20-выводных SSOP. По сравнению с большинством четырехканальных изоляторов, которые выпускаются в 16-выводном широком корпусе SOIC, ADuM1440/ ADuM1441/ADuM1442/ADuM1445/ADuM1446/ADuM1447 занимают почти на 70% меньше площади на печатной плате, сохраняя при этом устойчивость к воздействию высоких напряжений и удовлетворяя требованиям регламентирующих стандартов, включая стандарты UL и CSA (сертификация проводится в настоящее время). Кроме того, данные изоляторы не только занимают меньше места, но и работают с напряжениями питания всего от 2.25 В.
Несмотря на низкую потребляемую мощность, все модели семейства ADuM1440/ADuM1441/ADuM1442/ADuM1445/ADuM1446/ADuM1447 вносят малые искажения длительности импульса (<8 нс). Кроме того, каждая модель имеет входной фильтр импульсных помех для защиты от посторонних шумов.
Области применения
- Универсальные малопотребляющие, многоканальные схемы гальванической развязки
- Малопотребляющие схемы периферийного интерфейса (SPI), 1 МГц
- Системы управления технологическими процессами с интерфейсом токовой петли 4 мА - 20 мА
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (2)
Руководства пользователя (2)
Инструменты и симуляторы
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Соответствие стандартам безопасности (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.